目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
SCF - 標準氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SCF系列標準带阀氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/scf_series/scf.prj},{NB=SCF50X50-06A(0)},{BORE=50},{ST=50},{MAGNET=},{MT=},{PS=06},{SV=A},{ET=},{TT=},{POS=0},{A=150},{AB=120.0},{AC=71.7},{AC1=88.7},{AD=50.8},{AE=84},{AF=66.7},{B=57},{C=93},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{K=M16X1.5},{K1=16},{L=M6X1.0},{L1=6},{S=62},{I=23},{J=8},{T=47.0},{V=20},{W=17},{Z=106},{P=8.5},{P2=17.0},{P3=2.5},{P4=10.0},{J1=10.00},{J2=11.0},{J3=18.8},{J4=2.5},{J5=8.08},{J6=28.9},{J7=5.0},{J8=13.0},{B1=60.0},{B2=35.0},{B3=22.0},{B4=1.5},{B5=7.5},{B6=17.0},{MD=4M210},{PPATH=scf_assembly/scf_series.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AC1
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
SCF32X50-06A(0)
SCF32X50-06A
32
140
118.0
66.7
76.7
52.8
67
66.7
47
93
28
32
15
27.5
22
M10X1.25
M6X1.0
45
17
6
33.0
12
10
89
SCF40X50-06A(0)
SCF40X50-06A
40
142
118.0
68.2
80.2
52.8
72
66.7
49
93
32
34
15
27.5
24
M12X1.25
M6X1.0
50
17
7
37.0
16
13
94
SCF50X50-06A(0)
SCF50X50-06A
50
150
120.0
71.7
88.7
50.8
84
66.7
57
93
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M6X1.0
62
23
8
47.0
20
17
106
SCF63X75-08A(0)
SCF63X75-08A
63
153
135.5
77.2
96.2
54.5
97
69.2
57
96
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M8X1.25
75
23
8
56.0
20
17
124
SCF80X75-08A(0)
SCF80X75-08A
80
182
137.0
86.2
106.2
53.0
116
69.2
75
107
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
94
26
10
70.0
25
22
143
SCF100X75-08A(0)
SCF100X75-08A
100
188
135.5
95.7
114.7
54.5
134
69.2
75
113
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
112
26
10
84.0
25
22
161
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求