目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
bkc:鎖母直通 - 鎖母直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/self_made_series/bkc_series.prj},{NB=BKC0604-01},{OD=06},{ID=04},{TC=01},{TT=},{D=6},{K=5.5},{G=10},{L2=8},{L3=9.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
[mm]
D
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
BKC0425-M3
BKC0425-M3
4
M3X0.5
3.0
17.0
5.0
8
8
BKC0604-01
BKC0604-01
6
1/8"
7.5
22.0
5.5
10
10
BKC0805-01
BKC0805-01
8
1/8"
7.5
24.0
6.5
12
12
BKC1065-02
BKC1065-02
10
1/4"
10.0
30.0
7.5
15
15
BKC1208-02
BKC1208-02
12
1/4"
10.0
30.0
7.5
17
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求