目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
低安装型线性滑轨 - LSD系列-三段拼接型
AirTAC
线性滑轨
LSD系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lsd_series/lsd_3_rail_joints_series.prj},{NB=LSD20HS1X80.5T120T80.5AN-M6},{WOR=20},{RBBC=},{BS=H},{BT=S},{NOB=1},{FL=80.5},{SL=120.0},{TL=80.5},{S=30.0},{PRE=A},{ACCE=N},{MT=M6},{CT=},{RS=},{RLT=},{DA=},{P=60},{G=20},{H2=15.5},{H=28},{PPATH=assembly/lsd_3_rail_joints_asmtab.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSTYPECODE
訂購碼
ⁿ/ₐ
WOR
滑轨宽度
ⁿ/ₐ
I
左端孔边距
ⁿ/ₐ
E
右端孔边距
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
LSD15HS1X69.5T120T69.5AN-...
LSD15HS1X69.5T120T69.5AN-...
15
39.5
39.5
15
8.0
4.8
24
M4X0.7
40.500
LSD20HS1X80.5T120T80.5AN-...
LSD20HS1X80.5T120T80.5AN-...
20
50.5
50.5
20
9.5
5.8
28
M5X0.8
45.800
LSD25HS1X98.6T120T98.6AN-...
LSD25HS1X98.6T120T98.6AN-...
25
8.6
8.6
23
11.2
7.0
33
M6X1.0
59.000
LSD30HS1X112.6T160T112.6A...
LSD30HS1X112.6T160T112.6A...
30
72.6
72.6
28
11.2
7.0
42
M8X1.25
68.400
LSD35HS1X125.5T160T125.5A...
LSD35HS1X125.5T160T125.5A...
35
5.5
5.5
34
11.2
7.0
48
M8X1.25
73.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求