目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPJ - 真空吸盘
AIRBEST
真空吸盘
SPJ - 波纹吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spj/spj.prj},{NB=SPJ25N},{MODEL=SPJ},{DS=25},{MS=N},{CF=},{SSDC=},{D=25.0},{D1=26.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPJ4N
SPJ
4
4.0
4.6
5.5
2.3
M3
0.000
3.5
SPJ6N
SPJ
6
6.0
7.8
9.0
4.2
M5
0.000
4.5
SPJ8N
SPJ
8
8.0
9.8
9.0
4.0
M5
0.000
4.5
SPJ10N
SPJ
10
10.0
11.8
9.5
3.0
M5
0.000
4.5
SPJ15N
SPJ
15
15.0
15.8
11.0
3.3
M5
0.000
4.5
SPJ20N
SPJ
20
20.0
21.0
13.0
5.5
M5
0.000
5.0
SPJ25N
SPJ
25
25.0
26.0
15.5
6.5
M5
0.000
5.0
SPJ30N
SPJ
30
30.0
31.0
18.0
7.0
M5
0.000
5.0
SPJ35N
SPJ
35
35.0
36.0
18.0
7.0
M5
0.000
5.0
SPJ40N
SPJ
40
40.0
40.0
18.0
7.2
M5
0.000
5.0
SPJ50N
SPJ
50
50.0
53.0
20.0
9.0
M8
0.000
6.5
SPJ60N
SPJ
60
60.0
62.0
20.0
8.0
G1/8|M10
0.000
8.0
SPJ70N
SPJ
70
70.0
74.0
21.0
9.5
G1/8|M10
0.000
8.0
SPJ80N
SPJ
80
80.0
82.0
21.0
9.5
G1/8|M10
0.000
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求