BRK - 标准型--深沟球轴承.带橡胶盖密封
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brk.prj},{NB=BRK-6004VV(24)},{CODE=BRK},{HZDH=DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接触式橡胶密封盖},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{MFQCZ=丁腈橡胶},{GCGG=6004VV},{CODE2=6004DD},{CODE1=6004VV},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=0.6},{EDZH=9.4},{EDZH1=5},{ZDZS=11000},{DS=24.000},{DS1=24,25.5},{DH=38.000},{R=0.600},{ZL=68},{PDF=brk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFQCZ
密封圈材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZDZS
最大容许转速(rpm)
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 dh(max)
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸 R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BRK-6800VV(12)
BRK-6800VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
10
19
5
0.3
1.72
0.84
24000
17.000
0.300
5
BRK-6900VV(12)
BRK-6900VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
10
22
6
0.3
2.7
1.27
22000
20.000
0.300
9
BRK-6000VV(12)
BRK-6000VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
10
26
8
0.3
4.55
1.96
22000
24.000
0.300
18
BRK-6200VV(14)
BRK-6200VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
10
30
9
0.6
5.1
2.39
18000
26.000
0.600
32
BRK-6300VV(14)
BRK-6300VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
10
35
11
0.6
8.1
3.45
17000
31.000
0.600
52
BRK-6801VV(14)
BRK-6801VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
12
21
5
0.3
1.92
1.04
20000
19.000
0.300
10
BRK-6901VV(14)
BRK-6901VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
12
24
6
0.3
2.89
1.46
20000
22.000
0.300
10
BRK-6001VV(14)
BRK-6001VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
12
28
8
0.3
5.1
2.37
18000
26.000
0.300
22
BRK-6201VV(16)
BRK-6201VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
12
32
10
0.6
6.1
2.75
17000
28.000
0.600
37
BRK-6301VV(17)
BRK-6301VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
12
37
12
1.0
9.7
4.2
16000
32.000
1.000
60
BRK-6802VV(17)
BRK-6802VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
15
24
5
0.3
2.07
1.26
17000
22.000
0.300
15
BRK-6902VV(17)
BRK-6902VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
15
28
7
0.3
3.65
2
17000
26.000
0.300
15
BRK-6002VV(17)
BRK-6002VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
15
32
9
0.3
5.6
2.83
15000
30.000
0.300
31
BRK-6202VV(19)
BRK-6202VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
15
35
11
0.6
7.65
3.6
14000
31.000
0.600
45
BRK-6302VV(20)
BRK-6302VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
15
42
13
1.0
11.4
5.45
13000
37.000
1.000
83
BRK-6803VV(19)
BRK-6803VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
17
26
5
0.3
2.63
1.57
15000
24.000
0.300
19
BRK-6903VV(19)
BRK-6903VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
17
30
7
0.3
4.6
2.55
15000
28.000
0.300
19
BRK-6003VV(19)
BRK-6003VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
17
35
10
0.3
6
3.25
13000
33.000
0.300
41
BRK-6203VV(21)
BRK-6203VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
17
40
12
0.6
9.55
4.6
12000
36.000
0.600
67
BRK-6303VV(22)
BRK-6303VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
17
47
14
1.0
13.6
6.65
11000
42.000
1.000
113
BRK-6804VV(22)
BRK-6804VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
20
32
7
0.3
4
2.47
13000
30.000
0.300
17
BRK-6904VV(22)
BRK-6904VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
20
37
9
0.3
6.4
3.7
12000
35.000
0.300
37
BRK-6004VV(24)
BRK-6004VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
20
42
12
0.6
9.4
5
11000
38.000
0.600
68
BRK-6204VV(25)
BRK-6204VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
20
47
14
1.0
12.8
6.6
11000
42.000
1.000
107
BRK-6304VV(26.5)
BRK-6304VV
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖 / VV:两面带非接...
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
20
52
15
1.1
15.9
7.9
11000
45.500
1.000
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求