JASSS - 导向螺栓型 精制万向球
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E4-万向球
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/jasss.prj},{NB=JASSS-M8-d23},{CODE=JASSS},{BT=SUS420J2},{ZQ=SUS440C},{GZ=SUS440C},{FG=SUS304},{LS=SUS304},{CODEF='JASSS'},{M=M8},{MF=8},{DR=23.0},{D1=11.11},{Q=2.1},{H=17.9},{L=20},{F=0.0},{N=0.0},{SYHZ=392},{ZZ=60},{PDF=jasss.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BT
本体
ⁿ/ₐ
ZQ
主球
ⁿ/ₐ
GZ
滚珠
ⁿ/ₐ
FG
封盖
ⁿ/ₐ
LS
螺丝
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DR
dr
[mm]
D1
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
SYHZ
使用荷重 N
ⁿ/ₐ
ZZ
自重 g
ⁿ/ₐ
JASSL-M6-d13
JASSL-M6-d13
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M6
13.0
4.76
1.0
8.0
15
1.5
1.2
98
10
JASSL-M6-d17
JASSL-M6-d17
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M6
17.0
6.35
2.0
9.0
15
1.5
1.2
196
20
JASSL-M8-d18
JASSL-M8-d18
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M8
18.0
7.94
2.0
12.0
18
2.0
1.2
294
30
JASSS-M8-d23
JASSS-M8-d23
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M8
23.0
11.11
2.1
17.9
20
0.0
0.0
392
60
JASSS-M8-d28
JASSS-M8-d28
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M8
28.0
14.29
3.5
21.5
23
0.0
0.0
490
100
JASSL-M6-d24
JASSL-M6-d24
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M6
24.0
15.88
4.0
16.5
12
1.5
1.2
686
50
JASSS-M8-d41
JASSS-M8-d41
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M8
41.0
22.23
4.0
31.0
32
0.0
0.0
980
290
JASSS-M10-d52
JASSS-M10-d52
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M10
52.0
25.40
6.0
39.0
40
0.0
0.0
1470
600
JASSS-M12-d71.8
JASSS-M12-d71.8
SUS420J2
SUS440C
SUS440C
SUS304
SUS304
M12
71.8
38.10
10.0
55.0
15
0.0
0.0
2540
1600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求