N860 - 860 型 模座顶部接驳头
Agathon
配件
插栓
N860 型 带螺纹的斜度接驳头
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/zubehoer/zapfen/n860/n860_einspann_mit_gew_eindr.prj},{NB=N860 Einspann mit Gew Eindr 860.02.000},{IDNR=860.02.000},{D1=38},{D2=M30x2},{D3=30},{L1=82},{L2=17},{L3=65},{L4=20},{D4=27},{D5=30},{L5=5},{R=4},{AGATHON=N860},{LAGER=},{GEWICHT=0.610},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N860 Einspann mit Gew Ein...
860.01.000
32
M24x1,5
25
73
17
56
16
0.370
8466.9430
CH
N860 Einspann mit Gew Ein...
860.02.000
38
M30x2
30
82
17
65
20
0.610
8466.9430
CH
N860 Einspann mit Gew Ein...
860.03.000
40
M30x2
32
82
17
65
20
0.670
8466.9430
CH
N860 Einspann mit Gew Ein...
860.04.000
50
M40x2
42
90
20
70
26
ok
1.180
8466.9430
CH
N860 Einspann mit Gew Ein...
860.05.000
60
M50x2
50
100
20
80
26
1.920
8466.9430
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求