N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - 两端有内螺纹的圆导柱
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D 两端有内螺纹的圆导柱
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6542/n6542_zyl_2ig.prj},{NB=N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224},{IDNR=6542.032.224},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=224},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6542},{ISO=ISO 9182-2-A- 32x224},{DIN=DIN 9825-D 32x224},{LAGER=},{GEWICHT=1.388},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO- 标准
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-标准
ⁿ/ₐ
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.112
19
M8x20
112
5
ISO 9182-2-A- 19x112
DIN 9825-D 19x112
0.235
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.125
19
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 19x125
DIN 9825-D 19x125
0.255
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.140
19
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 19x140
DIN 9825-D 19x140
0.290
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.160
19
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 19x160
DIN 9825-D 19x160
0.340
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.180
19
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 19x180
DIN 9825-D 19x180
0.378
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.200
19
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 19x200
DIN 9825-D 19x200
0.420
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.019.224
19
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 19x224
DIN 9825-D 19x224
0.470
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.112
20
M8x20
112
5
ISO 9182-2-A- 20x112
DIN 9825-D 20x112
ok
0.255
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.125
20
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 20x125
DIN 9825-D 20x125
ok
0.285
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.140
20
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 20x140
DIN 9825-D 20x140
ok
0.325
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.160
20
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 20x160
DIN 9825-D 20x160
ok
0.369
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.180
20
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 20x180
DIN 9825-D 20x180
0.420
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.200
20
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 20x200
DIN 9825-D 20x200
0.460
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.020.224
20
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 20x224
DIN 9825-D 20x224
ok
0.515
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.125
24
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 24x125
DIN 9825-D 24x125
0.425
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.140
24
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 24x140
DIN 9825-D 24x140
0.475
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.160
24
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 24x160
DIN 9825-D 24x160
0.544
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.180
24
M8x20
180
5
ISO 9182-2-A- 24x180
DIN 9825-D 24x180
0.612
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.200
24
M8x20
200
5
ISO 9182-2-A- 24x200
DIN 9825-D 24x200
0.700
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.224
24
M8x20
224
5
ISO 9182-2-A- 24x224
DIN 9825-D 24x224
0.761
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.250
24
M8x20
250
5
ISO 9182-2-A- 24x250
DIN 9825-D 24x250
0.850
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.024.280
24
M8x20
280
5
ISO 9182-2-A- 24x280
DIN 9825-D 24x280
0.952
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.125
25
M8x20
125
5
ISO 9182-2-A- 25x125
DIN 9825-D 25x125
ok
0.642
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.140
25
M8x20
140
5
ISO 9182-2-A- 25x140
DIN 9825-D 25x140
0.520
8466.9430
CH
N6542/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6542.025.160
25
M8x20
160
5
ISO 9182-2-A- 25x160
DIN 9825-D 25x160
ok
0.592
8466.9430
CH
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求