目錄: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Created: 21.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD模型選擇
{acton/vis_metaux/62107.prj},{NB=acton_621078X20},{REF=621078X20},{MAT=acier zingué blanc classe 8.8},{D=8},{D3=6.466},{P=1.25},{L=20},{S=13},{R=0.40},{K=8.1},{LS=0.400},{LG=4.0},{DC=18.000},{DW=15.800},{C=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Acton 621076X10
621076X10
6x10
acier zingué blanc classe...
6
10
10
6.6
Acton 621076X12
621076X12
6x12
acier zingué blanc classe...
6
12
10
6.6
Acton 621076X16
621076X16
6x16
acier zingué blanc classe...
6
16
10
6.6
Acton 621076X20
621076X20
6x20
acier zingué blanc classe...
6
20
10
6.6
Acton 621076X25
621076X25
6x25
acier zingué blanc classe...
6
25
10
6.6
Acton 621076X30
621076X30
6x30
acier zingué blanc classe...
6
30
10
6.6
Acton 621076X40
621076X40
6x40
acier zingué blanc classe...
6
40
10
6.6
Acton 621076X50
621076X50
6x50
acier zingué blanc classe...
6
50
10
6.6
Acton 621078X16
621078X16
8x16
acier zingué blanc classe...
8
16
13
8.1
Acton 621078X20
621078X20
8x20
acier zingué blanc classe...
8
20
13
8.1
Acton 621078X25
621078X25
8x25
acier zingué blanc classe...
8
25
13
8.1
Acton 621078X30
621078X30
8x30
acier zingué blanc classe...
8
30
13
8.1
Acton 621078X40
621078X40
8x40
acier zingué blanc classe...
8
40
13
8.1
Acton 621078X50
621078X50
8x50
acier zingué blanc classe...
8
50
13
8.1
Acton 6210710X20
6210710X20
10x20
acier zingué blanc classe...
10
20
15
9.2
Acton 6210710X25
6210710X25
10x25
acier zingué blanc classe...
10
25
15
9.2
Acton 6210710X30
6210710X30
10x30
acier zingué blanc classe...
10
30
15
9.2
Acton 6210710X35
6210710X35
10x35
acier zingué blanc classe...
10
35
15
9.2
Acton 6210710X40
6210710X40
10x40
acier zingué blanc classe...
10
40
15
9.2
Acton 6210710X50
6210710X50
10x50
acier zingué blanc classe...
10
50
15
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求