카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9911.01 - Flush mounting junction box
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9911_01.prj},{NB=9911.01(2)},{CNSORDERNO=9911.01},{L=170},{B=115},{T=95},{AO=2},{RK=14},{RK2=6},{AN=4},{CNSMASSEXACT=284.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Abzweigdose, 170x115x95mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 010 698},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614037578},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
RK2
Combination conduit entries M20/25/32
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9911.01
9911.01
Flush mounting junction b...
170
115
95
2
14
6
4
Polyethylene
Halogen-free
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 010 698
284.000
7611614037578
Flush mounting junction b...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9803.12 - On-wall junction box IP 54
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청