카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910574 - Temperature Detection, With Current Output
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910574.prj},{NB=9910574},{PREVIEW=../../../_pool_/b0/03/9910574.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b0/03/9910574.png},{BMENB=9910574},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current Output},{DESCLONG=Temperature Detection, With Current Output, Operating voltage 5.5…32 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4…20 mA, Factory setting -50…100 °C (other settings on request), Process connection G1/8\" male thread},{EAN=4047101296099},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/100C},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910574},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/9910574}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
9910574
9910574
Temperature Detection, Wi...
Temperature Detection, Wi...
4047101296099
Turck
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H11...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청