카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910401 - Temperature Detection, Probe
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910401.prj},{NB=9910401},{BMENB=9910401},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/d3/9910401.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c2/d3/9910401.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, Probe},{DESCLONG=Temperature Detection, Probe, Immersion sensor, Pt 100 probe according to DIN EN 60751, Resistant to vibrations and shocks, Connectable to TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. temperature connector: 120°C, Connection mode: 4-wire connection, Process connection G1/8\" male thread, Electrical connection rotatable by 360°},{EAN=4047101544534},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TP-103A-G1/8-H1141-L024},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910401}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
9910401
9910401
Temperature Detection, Pr...
Temperature Detection, Pr...
4047101544534
Turck
TP-103A-G1/8-H1141-L024
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청