目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
97系列不锈钢气缸, 单作用和双作用, 磁传, 可调气缓冲, 缸径32, 40, 50, 63
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
97系列不锈钢气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_97/cilindri_in_acciaio_inox_serie_97_asmtab.prj},{NB=97M1A040A0025(N0-0)},{PHY=40},{A=16},{AM=24},{BX1=38},{B2=45},{CBX1=16},{CXX1=12},{CXX2=12},{EEX1=13.157},{EPX1=12.0},{EXX1=16},{EWX1=28},{F=6},{G=50},{KKX1=12},{PLX1=12},{PLX2=26.0},{PLX3=47},{PLX4=38.0},{SWX1=8},{SW1=19},{KW1=7},{SW2=13},{U1=27},{WHX1=30},{WHX2=34},{WHX3=22.0},{WHX4=13.0},{L1X1=135},{L1X2=170},{L1X3=179.0},{L2X1=105},{L2X2=136},{L2X3=157.0},{L2X4=148.0},{L2X5=122.0},{L3X1=81},{L4X1=22.5},{L7X1=15},{LX1=16.0},{LTX1=16.0},{LUX1=10},{LUX2=19.0},{LUX3=12},{KWX1=8},{KVX1=55},{XDX2=160},{XGX1=33},{TDX1=12},{TLX1=9},{UBX1=40},{UTX1=71},{ZCX2=165},{ZX1=13},{SC=35.0},{SC1=3},{SC2=2},{ST=36.5},{VERSION=M},{FUNZ=1},{MAT=A},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{ZROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
[mm]
PHY
直径
[mm]
TYPE
结构形式
[mm]
A
Ø A
[mm]
AM
[mm]
B
Ø B
[mm]
B2
Ø B2
[mm]
CB
[mm]
CX
[mm]
EE
[mm]
EP
[mm]
EX
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KK
[mm]
PL
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
KW1
[mm]
SW2
[mm]
U1
[mm]
WH
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
L
[mm]
LT
[mm]
LU
[mm]
KW
[mm]
KV
Ø KV
[mm]
XD
[mm]
XG
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UB
[mm]
UT
[mm]
ZC
[mm]
Z
[mm]
97M1A032A0025
97
32
A = 标准(用于端盖 V 的锁环 + 用于杆 U...
12
22
-
36
-
10
G 1/8
-
-
26
5
38
M10X1,25
23.0
-
17
6
10
23
26.0
151.0
125.0
76
-
-
13
-
9
-
-
167
-
-
-
-
-
-
-
97M1A040A0025
97
40
A = 标准(用于端盖 V 的锁环 + 用于杆 U...
16
24
-
45
-
12
G 1/4
-
-
28
6
50
M12X1,25
26.0
-
19
7
13
27
34.0
170.0
136.0
81
-
-
16
-
10
-
-
185
-
-
-
-
-
-
-
97M1A050A0025
97
50
A = 标准(用于端盖 V 的锁环 + 用于杆 U...
20
32
-
55
-
12
G 1/4
-
-
32
6
53
M16X1,5
32.0
-
24
8
17
33
37.0
182.0
145.0
82
-
-
21
-
12
-
-
195
-
-
-
-
-
-
-
97M1A063A0025
97
63
A = 标准(用于端盖 V 的锁环 + 用于杆 U...
20
32
-
68
-
16
G 3/8
-
-
40
6
53
M16X1,5
29.5
-
24
8
17
40
50.0
202.0
152.0
95
-
-
21
-
12
-
-
215
-
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求