피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
8YU
HEFA
1-timing_pulleys
Standard type
8YU
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/standard_type/8yu/8yu_asmtab.prj},{NB=AW32-8YU150-A-H20},{MATP=A},{ST=W},{NT=32},{TNW=8YU150},{PS=A},{SBS=H},{DD=20.00},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{PD=81.49},{OD=80.12},{ALT1=},{ALT7=},{M=N/A},{QS=0.0},{QF=0.0},{QT=0.0},{ALT8=},{K=0.0},{KS=0.0},{KF=0.0},{KTT=0.0},{ALT9=},{ZM=N/A},{ZS=0.0},{ZF=0.0},{ZT=0.0},{ALT4=},{BC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{FC=0.0},{ALT6=},{TPC=N/A},{ALT5=},{SKH=0.0},{ALT91=},{BTC=0},{TL=0.0},{ALT12=},{SLH=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
AW20-8YU150-A-H16
AW20-8YU150-A-H16
20
50.93
49.56
0
62
40
AW22-8YU150-A-H16
AW22-8YU150-A-H16
22
56.02
54.65
0
64
45
AW24-8YU150-A-H16
AW24-8YU150-A-H16
24
61.12
59.75
0
70
50
AW25-8YU150-A-H16
AW25-8YU150-A-H16
25
63.66
62.29
0
72
52
AW26-8YU150-A-H16
AW26-8YU150-A-H16
26
66.21
64.84
0
75
54
AW28-8YU150-A-H16
AW28-8YU150-A-H16
28
71.30
69.93
0
80
59
AW30-8YU150-A-H16
AW30-8YU150-A-H16
30
76.39
75.02
0
85
64
AW32-8YU150-A-H20
AW32-8YU150-A-H20
32
81.49
80.12
0
90
69
AW34-8YU150-A-H20
AW34-8YU150-A-H20
34
86.58
85.21
0
95
74
AW36-8YU150-A-H20
AW36-8YU150-A-H20
36
91.67
90.30
0
100
79
AW38-8YU150-A-H20
AW38-8YU150-A-H20
38
96.77
95.40
0
105
84
AW40-8YU150-A-H25
AW40-8YU150-A-H25
40
101.86
100.49
0
110
89
AW44-8YU150-A-H25
AW44-8YU150-A-H25
44
112.05
110.68
0
121
99
AW48-8YU150-A-H25
AW48-8YU150-A-H25
48
122.23
120.86
0
131
109
AW50-8YU150-A-H25
AW50-8YU150-A-H25
50
127.32
125.95
0
136
114
AW60-8YU150-A-H30
AW60-8YU150-A-H30
60
152.79
151.42
0
161
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청