피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8XX - Double Axial Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Metric units
Ball slewing rings
Internal toothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/metric20units/ball20slewing20rings/internal20toothed/8xx.prj},{NB=82-403300-2-07640},{NB_LINA=82-403300-2-07640},{DIIR=3006.0},{LI=3165.0},{NI=66},{DAIR=3265.0},{HIR=117.0},{DIAR=3268.0},{LA=3395},{NA=66},{DAAR=3450.00},{HAR=150.0},{G=1935.0},{H=156},{NVMAX=12.1},{NHMAX=0.0},{C0RAD=3115},{C0AXT=15587},{C0AXH=12793},{CRAD=619},{CAXT=1462},{CAXH=1162},{D0=3024},{M=18},{Z2=168},{X2=-0.50},{B2=117.0},{FZMAX=385.0},{FZNORM=214.00},{DWGNR=82-403300/2-07640},{DESIGN=Standard design},{DBIR=M30},{MATIR=42CrMo4V},{DBAR=M30},{MATAR=42CrMo4V},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Double Axial Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=184}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[mm]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[mm]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[mm]
HIR
Height (IR)
[mm]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[mm]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[mm]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[mm]
HAR
Height (OR)
[mm]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
H
Total height
[mm]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[kN]
C0AXT
(Co axT) Stat. axial load rating
[kN]
C0AXH
(Co axH) Stat. axial load rating
[kN]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[kN]
CAXT
(C axT) Dyn. axial load rating
[kN]
CAXH
(C axH) Dyn. axial load rating
[kN]
D0
(do) Pitch circle-Ø
[mm]
M
(m) Module
[mm]
Z2
(z2) Number of teeth
ⁿ/ₐ
X2
(x2) Addendum modification coeff.
ⁿ/ₐ
B2
(b2) Gear width
[mm]
FZMAX
(fz max) Max. permissible tooth force
[kN]
FZNORM
(fz norm) Permissible tooth force
[kN]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
82-402199-2-07625
82-402199/2-07625
Standard design
1920.0
2065.0
52
M30
2164.0
117.0
42CrMo4V
2168.0
2295
52
M30
2350.00
150.0
42CrMo4V
1238.0
156
18.2
0.0
2078
10387
8535
532
1267
1000
1936
16
121
-0.50
117.0
338.0
178.00
84828000
23051490
82-402622-2-07630
82-402622/2-07630
Standard design
2336.0
2485.0
60
M30
2587.0
117.0
42CrMo4V
2590.0
2715
60
M30
2770.00
150.0
42CrMo4V
1495.0
156
15.3
0.0
2477
12731
10171
568
1345
1068
2352
16
147
-0.50
117.0
338.0
178.00
84828000
23051490
82-402950-2-07635
82-402950/2-07635
Standard design
2646.0
2815.0
60
M30
2915.0
117.0
42CrMo4V
2918.0
3045
60
M30
3100.00
150.0
42CrMo4V
1764.0
156
13.6
0.0
2786
13934
11439
594
1403
1117
2664
18
148
-0.50
117.0
385.0
214.00
84828000
23051490
82-403300-2-07640
82-403300/2-07640
Standard design
3006.0
3165.0
66
M30
3265.0
117.0
42CrMo4V
3268.0
3395
66
M30
3450.00
150.0
42CrMo4V
1935.0
156
12.1
0.0
3115
15587
12793
619
1462
1162
3024
18
168
-0.50
117.0
385.0
214.00
84828000
23051490
82-502559-2-06970
82-502559/2-06970
Standard design
2250.0
2410.0
60
M30
2524.0
138.0
42CrMo4V
2522.0
2670
60
M30
2725.00
178.0
42CrMo4V
1892.0
185
15.6
0.0
2955
14580
12134
710
1678
1334
2268
18
126
-0.50
138.0
440.0
240.00
84828000
23051490
82-503040-2-06975
82-503040/2-06975
Standard design
2720.0
2890.0
72
M30
3005.0
138.0
42CrMo4V
3002.0
3150
72
M30
3205.00
178.0
42CrMo4V
2295.0
185
13.2
0.0
3508
17321
14406
755
1785
1419
2740
20
137
-0.50
138.0
495.0
272.00
84828000
23051490
82-503520-2-06980
82-503520/2-06980
Standard design
3200.0
3370.0
78
M30
3485.0
138.0
42CrMo4V
3482.0
3630
78
M30
3685.00
178.0
42CrMo4V
2657.0
185
11.4
0.0
4060
20056
16674
798
1888
1501
3220
20
161
-0.50
138.0
495.0
272.00
84828000
23051490
82-503839-2-06985
82-503839/2-06985
Standard design
3520.0
3690.0
84
M30
3804.0
138.0
42CrMo4V
3801.0
3950
84
M30
4005.00
178.0
42CrMo4V
2905.0
185
10.4
0.0
4427
21873
18180
823
1948
1547
3540
20
177
-0.50
138.0
495.0
272.00
84828000
23051490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청