피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
8790500000 - MCZ R 48...110VDC 1CO AU TRAK
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Standard all-or-nothing relay
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/01/8790500000.prj},{NB=8790500000},{MANUID=8790500000},{AAB960=33.600},{AAP365=0},{AAP377=1},{AAP546=0},{AAS575=301.800},{BAA303=2.100},{AAF040=0.028},{BAB577=62.9},{BAA020=91},{BAF016=6.1},{AAD931=85364900},{AAO676=8790500000},{AAO663=4032248479511},{PREVIEW=../../../../_pool_/e0/77/83905900009999.png},{MANUTYPEDESC=MCZ R 48...110VDC 1CO AU TRAK},{DESCSHORT=Relay module, for railway applications, 48 V...110 V DC +25 % / -30 %, Green LED, Free-wheeling diode, Varistor, Reverse polarity protection, 1 CO contact (AgSnO gold-plated) , 250 V AC, 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB377
Type of switch contact
ⁿ/ₐ
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
AAP365
Number of breaking contacts
ⁿ/ₐ
AAP377
Number of changers
ⁿ/ₐ
AAP546
Number of making contacts
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAB714
Drive and function
ⁿ/ₐ
BAB717
Design of drive polarity
ⁿ/ₐ
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
BAD132
Complete device with socket base
ⁿ/ₐ
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
BAD470
detachable terminals present
ⁿ/ₐ
BAD551
Contacts, forced present
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 8790500000
8790500000
MCZ R 48...110VDC 1CO AU ...
Relay module, for railway...
Assembly of plug-in relay...
4032248479511
Weidmueller Group
Simple contact
33.600
0
1
0
CE; EAC
301.800
2.100
monostable
non-polarized
DC
Yes
Yes
No
No
Spring pulley connection
IP20
0.028
62.9
91
6.1
85364900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청