카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
835X - ANCHORAGE BRACKET WITH FIXING SCREWS
CARCANO
EYEBOLTS
835X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/835x/835x_asmtab.prj},{NB=C835X10},{CODE=C835X10},{SIZE=M30},{M=30},{INFO=Catalogue},{WLL=10.0},{A=160},{B=216.0},{C=62},{D=31.5},{E=25},{F=78},{G=106},{L=45},{RS=26x140x65},{CH=46},{WEIGHT=7.1},{PPATH=835x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Ø
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
RS
Ring sizes
[mm]
CH
Ch
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C835X04
C835X04
M20
4.0
100
138.0
39
21.5
15
52
61
35
18x85x40
30
1.2
C835X067
C835X067
M24
6.7
120
165.5
48
25.5
19
63
87
41
22x115x50
36
2.5
C835X10
C835X10
M30
10.0
160
216.0
62
31.5
25
78
106
45
26x140x65
46
7.1
C835X16
C835X16
M36
16.0
177
250.0
69
37.0
29
90
112
61
32x150x70
27*
7.5
C835X20
C835X20
M42
20.0
200
290.0
90
43.5
43
116
140
67
40x190x100
32*
9.3
C835X25
C835X25
M45
25.0
200
290.0
90
48.0
43
116
140
67
40x190x100
36*
10.2
C835X30
C835X30
M48
30.0
200
290.0
90
51.0
43
116
140
77
40x190x100
36*
10.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청