카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
812X - HEAVY LIST SWIVEL HOIST RING
CARCANO
EYEBOLTS
812X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/812x/812x_asmtab.prj},{NB=C812X48(00)},{CODE=C812X48},{SIZE=M48},{ROT=0},{ROT2=0},{INFO=Catalogue},{WLL=17.0},{A=176},{B=100},{C=39},{E=95.0},{F=176},{G=39},{H=257},{J=128},{K=90},{L=68},{CH=17},{WEIGHT=10.5},{PPATH=812x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
CH
Ch
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C812X33
C812X33
M33
8.0
150
85
32
76.5
150
32
220
108
80
50
17
6.0
C812X36
C812X36
M36
10.0
150
85
32
76.5
150
32
220
108
80
54
17
6.0
C812X39
C812X39
M39
10.0
150
85
32
76.5
150
32
220
108
80
58
17
6.0
C812X42
C812X42
M42
12.5
150
85
32
76.5
150
32
220
108
80
63
17
6.0
C812X45
C812X45
M45
15.0
176
100
39
95.0
176
39
257
128
90
63
17
10.5
C812X48
C812X48
M48
17.0
176
100
39
95.0
176
39
257
128
90
68
17
10.5
C812X52
C812X52
M52
20.0
176
100
39
95.0
176
39
257
128
90
68
17
10.5
C812X56
C812X56
M56
25.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
78
19
16.3
C812X64
C812X64
M64
35.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
78
19
16.3
C812X72
C812X72
M72
25.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
90
19
16.3
C812X80
C812X80
M80
35.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
90
19
16.3
C812X90
C812X90
M90
35.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
90
19
16.3
C812X100
C812X100
M100
35.0
200
113
46
110.0
200
46
277
126
105
90
19
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청