카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
811X - HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING
CARCANO
EYEBOLTS
811X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/811x/811x_asmtab.prj},{NB=C811X16(00)},{CODE=C811X16},{SIZE=M16},{ROT=0},{ROT2=0},{INFO=Catalogue},{WLL=1.6},{A=74.5},{B=38},{C=18},{E=47},{F=78.0},{G=17},{H=135.5},{J=55},{K=46.5},{L=25},{CH=24},{CH1=10},{WEIGHT=1.300},{PPATH=811x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
CH
[mm]
CH1
ch
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C811X08
C811X08
M8
0.3
56.0
28
14
30
55.0
11
99.0
40
33.5
12
13
5
0.375
C811X10
C811X10
M10
0.6
56.0
28
14
30
55.0
11
99.0
40
34.5
15
17
6
0.375
C811X12
C811X12
M12
1
56.0
28
14
30
55.0
11
99.0
40
35.5
18
19
7
0.375
C811X14
C811X14
M14
1.3
74.5
38
18
47
78.0
17
135.5
55
46.0
21
22
7
1.300
C811X16
C811X16
M16
1.6
74.5
38
18
47
78.0
17
135.5
55
46.5
25
24
10
1.300
C811X18
C811X18
M18
2
74.5
38
18
47
78.0
17
135.5
55
47.0
27
27
10
1.300
C811X20
C811X20
M20
2.5
74.5
38
18
47
78.0
17
135.5
55
48.0
30
30
12
1.300
C811X22
C811X22
M22
3
106.0
56
25
62
114.5
22
198.5
84
63.5
33
32
12
4.000
C811X24
C811X24
M24
4
106.0
56
25
62
114.5
22
198.5
84
64.5
36
36
14
4.000
C811X27
C811X27
M27
5
106.0
56
25
62
114.5
22
198.5
84
66.5
40
41
14
4.000
C811X30
C811X30
M30
6.3
106.0
56
25
62
114.5
22
198.5
84
68.0
45
46
17
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청