카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
810-818 - Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
English Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/imperial/810_818.prj},{NB=Aluminum813},{UNIT=13\"},{CN=813},{FORDSTYLE=AL-CFR-13},{A=3\"},{M=Aluminum},{AA=13.000},{M1= 'STL-', 'Steel', 'AL-', 'Aluminum'},{A1=5.750},{A2=3.500},{B1=5.000},{B2=3.750},{C=1.120},{D1=0.531},{D2=0.750},{DH=0.031},{D3=0.344},{E=0.625},{F=5.125},{G1=0.440},{G2=0.700},{G=0.600},{L1=0.320},{R=0.150},{L2=0.320},{H1=0.625},{H2=1.375},{H3=3.500},{H4=4.250},{UTALG=UT-7511-13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
[인치]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
UT
UT Number
ⁿ/ₐ
A
DIM. A
[인치]
M
Material
ⁿ/ₐ
Aluminum810
AL-810
10"
810
UT-7511-10
0"
Aluminum
Aluminum811
AL-811
11"
811
UT-7511-11
1"
Aluminum
Aluminum812
AL-812
12"
812
UT-7511-12
2"
Aluminum
Aluminum813
AL-813
13"
813
UT-7511-13
3"
Aluminum
Aluminum814
AL-814
14"
814
UT-7511-14
4"
Aluminum
Aluminum815
AL-815
15"
815
UT-7511-15
5"
Aluminum
Aluminum816
AL-816
16"
816
UT-7511-16
6"
Aluminum
Aluminum817
AL-817
17"
817
UT-7511-17
7"
Aluminum
Aluminum818
AL-818
18"
818
UT-7511-18
8"
Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청