您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
直交軸减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
三相高效率电动机KIIS系列
感应电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/tphem_k2_series/induction_motor/rag_tphem_asmtab.prj},{NB=7IK200VEST2-GHR15},{CNSORDERNO1=7IK200VEST2-GHR},{MFS=110},{W=200},{V=Three-Phase 220/230 VAC},{SHAFT=Right-Angle Gearhead},{ST=Hollow Shaft},{SD=-},{SERIES=KIIS Series},{TYPE=Terminal Box},{R=15},{VER=3},{T=T},{ROT=0},{VERS=2},{X=},{VERT=0},{PPATH=assemblies/rag_tphem_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MFS
电动机安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴型
ⁿ/ₐ
ST
轴型
ⁿ/ₐ
SD
轴方向
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
5IK100VJST2-GHR7.5
5IK100VJST2-GHR7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
5IK100VJST2-GAR7.5
5IK100VJST2-GAR7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
端子箱
5IK100VJST2-GAL7.5
5IK100VJST2-GAL7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
端子箱
5IK100VJS-GHR7.5
5IK100VJS-GHR7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
导线
5IK100VJS-GAR7.5
5IK100VJS-GAR7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
导线
5IK100VJS-GAL7.5
5IK100VJS-GAL7.5
90
100
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
导线
7IK200VJST2-GHR15
7IK200VJST2-GHR15
110
200
三相200V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
7IK200VJST2-GAR15
7IK200VJST2-GAR15
110
200
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
端子箱
7IK200VJST2-GAL15
7IK200VJST2-GAL15
110
200
三相200V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
端子箱
5IK100VES-GHR7.5
5IK100VES-GHR7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
导线
5IK100VES-GAR7.5
5IK100VES-GAR7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
导线
5IK100VES-GAL7.5
5IK100VES-GAL7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
导线
5IK100VEST2-GHR7.5
5IK100VEST2-GHR7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
5IK100VEST2-GAR7.5
5IK100VEST2-GAR7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
端子箱
5IK100VEST2-GAL7.5
5IK100VEST2-GAL7.5
90
100
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
端子箱
7IK200VEST2-GHR15
7IK200VEST2-GHR15
110
200
三相220/230V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
7IK200VEST2-GAR15
7IK200VEST2-GAR15
110
200
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
端子箱
7IK200VEST2-GAL15
7IK200VEST2-GAL15
110
200
三相220/230V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
端子箱
7IK200VEUT2-GHR15
7IK200VEUT2-GHR15
110
200
三相 380/400/415V
直交軸・减速机型
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
7IK200VEUT2-GAR15
7IK200VEUT2-GAR15
110
200
三相 380/400/415V
直交軸・减速机型
实轴
权
KIIS系列
端子箱
7IK200VEUT2-GAL15
7IK200VEUT2-GAL15
110
200
三相 380/400/415V
直交軸・减速机型
实轴
左
KIIS系列
端子箱
4IK30VJST2-GHR5S
4IK30VJST2-GHR5S
80
30
三相200V
直交軸・减速机型 (不锈钢轴)
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
4IK30VEST2-GHR5S
4IK30VEST2-GHR5S
80
30
三相 220/230/240V
直交軸・减速机型 (不锈钢轴)
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
5IK40VJST2-GHR15S
5IK40VJST2-GHR15S
90
40
三相200V
直交軸・减速机型 (不锈钢轴)
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
5IK40VEST2-GHR15S
5IK40VEST2-GHR15S
90
40
三相 220/230/240V
直交軸・减速机型 (不锈钢轴)
中空轴
-
KIIS系列
端子箱
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直交軸减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
转矩臂
东方马达株式会社
10.04.2024
平行轴联体型・圆轴型
东方马达株式会社
10.04.2024
直交軸・减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
直交軸减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
直交軸・减速机型 JH型
东方马达株式会社
10.04.2024
MBHS - 箍式加热器
Misumi
04.06.2021
标准导程螺母旋转式滚珠丝杠
THK
23.05.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
FC减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
26.04.2024
感应电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
平行轴联体型・圆轴型
东方马达株式会社
10.04.2024
90W
东方马达株式会社
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求