카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
764
Hallite
Double Acting Piston Seals
764
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/764/mm/764m.prj},{NB=HALLITE 4766810},{CNSORDERNO=4766810},{D1=63},{TOL1=+0.07 / +0.00},{DD1=47.5},{TOL2=-0.000 / -0.062},{L1=6.3},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4763610
4763610
22
+0.05 / +0.00
14.5
-0.000 / -0.043
3.2
HALLITE 4751210
4751210
32
+0.06 / +0.00
21.0
-0.000 / -0.052
4.2
HALLITE 4741010
4741010
32
+0.06 / +0.00
24.5
-0.000 / -0.052
3.2
HALLITE 4764110
4764110
35
+0.06 / +0.00
24.0
-0.000 / -0.052
4.2
HALLITE 4741110
4741110
40
+0.06 / +0.00
29.0
-0.000 / -0.052
4.2
HALLITE 4744510
4744510
45
+0.06 / +0.00
34.0
-0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 4775810
4775810
50
+0.06 / +0.00
34.5
-0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 4741210
4741210
50
+0.06 / +0.00
39.0
-0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 4845310
4845310
55
+0.06 / +0.00
44.0
-0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 4739910
4739910
60
+0.07 / +0.00
44.5
-0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 4741310
4741310
60
+0.07 / +0.00
49.0
-0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 4766810
4766810
63
+0.07 / +0.00
47.5
-0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 4740810
4740810
63
+0.07 / +0.00
52.0
-0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 4845410
4845410
65
+0.07 / +0.00
54.0
-0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 4759710
4759710
70
+0.07 / +0.00
54.5
-0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 4741410
4741410
70
+0.07 / +0.00
59.0
-0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 4845510
4845510
75
+0.07 / +0.00
64.0
-0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 4722210
4722210
80
+0.07 / +0.00
64.5
-0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 4845610
4845610
80
+0.07 / +0.00
69.0
-0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 4741510
4741510
90
+0.09 / +0.00
74.5
-0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 4741610
4741610
100
+0.09 / +0.00
84.5
-0.000 / -0.087
6.3
HALLITE 4829910
4829910
115
+0.09 / +0.00
94.0
-0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 4761610
4761610
115
+0.09 / +0.00
99.5
-0.000 / -0.087
6.3
HALLITE 4812010
4812010
120
+0.09 / +0.00
99.0
-0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 4771710
4771710
125
+0.09 / +0.00
109.5
-0.000 / -0.087
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
764
Hallite
05.03.2024
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
775
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
754
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
87 - Bearings
Hallite
05.03.2024
P16 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
68
Hallite
05.03.2024
P54 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
83
Hallite
05.03.2024
77
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청