755876 - B-GEV 160K-TML-SG
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/755876.prj},{NB=755876},{MANUID=755876},{RADDURCHM=160},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=450},{HEIGHT=195},{WEIGHT=3.680},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{B_GEV_160K_TML_SG=../_pool_/a5/eb/b-gev_160k-tml-sg_755876.png},{DESCSHORT=B-GEV 160K-TML-SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
755876
755876
B-GEV 160K-TML-SG
4047526075088
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
160
50
Kugellager
450
195
140 x 110
3.680
Gummi
robuster Grauguss
Bockrolle
grau
silber
80
-20
65 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
842476 - B-GTH 160K-TML
Blickle
10.10.2023
842746 - B-GEV 160K-TML
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청