카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
73P6SC - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, polyamide 6 centre, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73wheels/73_sc.prj},{NB=734103},{COD=734103},{D=125},{F=40},{DD=20},{L=44},{LL=47},{M=17},{SL=270},{RR=200},{LC=230},{W=0.38},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
734102
734102
100
40
40
32
11.5
200
120
150
0.29
734103
734103
125
40
44
47
17
270
200
230
0.38
734104
734104
160
50
58
47
17
350
250
300
0.79
734105
734105
180
50
58
47
17
400
320
350
0.85
734106
734106
200
50
58
47
17
510
350
450
0.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청