731 - DIN 6539 RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_731.prj},{NB=731 7.800},{J21=731 7.800},{A11=7.800},{C12=1},{B3=53},{B4=38},{B5=79},{B6=48},{B71=77.900},{C3=7.800},{D1=3},{D7=0.036},{E1=150},{B7=1.100},{C4=31},{D3=28},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007310078000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=78},{C33=-0.009},{D4=50.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOB, GS200U 3SCH. 7,80 DIN6539RN},{J3=GG},{H3=K},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00780105h$06},{J61=ZYL01F7800h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007310078000.dxf},{ID10003=9007310078000.stp},{ID10004=9007310078000_prop.xml},{ID10005=A_9007310078000.xml},{ID11001=K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
731 3.000
731 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.000
ZYL
1
27
18
46
22
45.500
3.000
h6
3
0.003
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
24
R
28
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
731 3.100
731 3.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.100
ZYL
1
29
20
49
24
48.500
3.100
h6
3
0.004
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00310105h$06
ZYL01F3100h$06
731 3.200
731 3.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.200
ZYL
1
29
20
49
24
48.500
3.200
h6
3
0.004
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00320105h$06
ZYL01F3200h$06
731 3.300
731 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.300
ZYL
1
29
20
49
24
48.500
3.300
h6
3
0.006
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00330105h$06
ZYL01F3300h$06
731 3.400
731 3.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.400
ZYL
1
32
22
52
27
51.500
3.400
h6
3
0.005
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00340105h$06
ZYL01F3400h$06
731 3.500
731 3.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.500
ZYL
1
32
22
52
27
51.500
3.500
h6
3
0.008
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00350105h$06
ZYL01F3500h$06
731 3.600
731 3.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.600
ZYL
1
32
22
52
27
51.500
3.600
h6
3
0.007
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00360105h$06
ZYL01F3600h$06
731 3.700
731 3.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.700
ZYL
1
32
22
52
27
51.500
3.700
h6
3
0.050
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00370105h$06
ZYL01F3700h$06
731 3.800
731 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.800
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
3.800
h6
3
0.006
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00380105h$06
ZYL01F3800h$06
731 3.900
731 3.900
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.900
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
3.900
h6
3
0.007
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00390105h$06
ZYL01F3900h$06
731 3.970
731 3.970
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
3.970
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
3.970
h6
3
0.010
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
28
0
1
ZYL01560125h$06
ZYL01R1563h$06
731 4.000
731 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.000
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
4.000
h6
3
0.007
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
731 4.200
731 4.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.200
ZYL
1
35
24
55
30
54.400
4.200
h6
3
0.008
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00420105h$06
ZYL01F4200h$06
731 4.300
731 4.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.300
ZYL
1
37
26
58
32
57.400
4.300
h6
3
0.011
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.600
26
R
28
0
1
ZYL00430105h$06
ZYL01Fh$06
731 4.500
731 4.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.500
ZYL
1
37
26
58
32
57.300
4.500
h6
3
0.009
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
26
R
28
0
1
ZYL00450105h$06
ZYL01F4500h$06
731 4.600
731 4.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.600
ZYL
1
37
26
58
32
57.300
4.600
h6
3
0.010
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
26
R
28
0
1
ZYL00460105h$06
ZYL01F4600h$06
731 4.700
731 4.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.700
ZYL
1
37
26
58
32
57.300
4.700
h6
3
0.013
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
26
R
28
0
1
ZYL00470105h$06
ZYL01F4700h$06
731 4.760
731 4.760
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.760
ZYL
1
40
29
62
35
61.300
4.760
h6
3
0.013
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
28
0
1
ZYL01870125h$06
ZYL01R1875h$06
731 4.800
731 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
4.800
ZYL
1
40
29
62
35
61.300
4.800
h6
3
0.011
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
28
0
1
ZYL00480105h$06
ZYL01F4800h$06
731 5.000
731 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
5.000
ZYL
1
40
28
62
35
61.300
5.000
h6
3
0.012
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
28
0
1
ZYL00500105h$06
ZYL01F5000h$06
731 5.100
731 5.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
5.100
ZYL
1
40
28
62
35
61.300
5.100
h6
3
0.013
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
28
0
1
ZYL00510105h$06
ZYL01F5100h$06
731 5.200
731 5.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
5.200
ZYL
1
40
28
62
35
61.300
5.200
h6
3
0.050
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.700
27
R
28
0
1
ZYL00520105h$06
ZYL01F5200h$06
731 5.300
731 5.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
5.300
ZYL
1
40
28
62
35
61.200
5.300
h6
3
0.014
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.800
27
R
28
0
1
ZYL00530105h$06
ZYL01Fh$06
731 5.400
731 5.400
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K
DIN 6539
BVB
5.400
ZYL
1
44
32
66
39
65.200
5.400
h6
3
0.015
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.800
27
R
28
0
1
ZYL00540105h$06
ZYL01F5400h$06
731 5.500
731 5.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, GS200U 3SCH. ...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
5.500
ZYL
1
44
32
66
39
65.200
5.500
h6
3
0.015
DIN4000-81
150
R
HF-K
OHNE
0.800
27
R
28
0
1
ZYL00550105h$06
ZYL01F5500h$06
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求