7.14 - Sinter wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_14_2.prj},{NB=VA_Platte_63821},{IDENTNR=63821},{WERKSTOFF=Sinter},{L1=300},{B1=100},{S=20},{L2=40},{L3=105},{L3X=105},{L4=195},{L4X=195},{L5=275},{L5X=275},{B2=-},{B2X=0},{T=13},{D1=13.5},{D2=20},{FORM=E},{VERS=5},{V=2},{ZS=M12x25},{STK=4},{S1=13},{R=2},{R1=5},{GEWICHT=4.62},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
L1
±0.2
[mm]
B1
±0.2
[mm]
S
-0.02
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
B2
±0.2
[mm]
T
+0.5
[mm]
D1
H13
[mm]
D2
H13
[mm]
FORM
Style
ⁿ/ₐ
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
[Stk]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63717
63717
Sinter
80
50
20
25
55
-
-
-
9
9.0
15
A
M8x25
2
0.62
84833080
63718
63718
Sinter
100
50
20
25
75
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
0.77
84833080
63719
63719
Sinter
125
50
20
25
100
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
0.96
84833080
63720
63720
Sinter
160
50
20
25
135
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
1.23
84833080
63721
63721
Sinter
200
50
20
25
175
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
1.54
84833080
63722
63722
Sinter
250
50
20
25
85
165
225
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
1.93
84833080
63723
63723
Sinter
300
50
20
25
105
195
275
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
2.31
84833080
63724
63724
Sinter
350
50
20
25
125
225
325
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
2.70
84833080
63725
63725
Sinter
400
50
20
25
145
255
375
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
3.08
84833080
63726
63726
Sinter
450
50
20
25
165
285
425
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
3.47
84833080
63727
63727
Sinter
500
50
20
25
175
325
475
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
3.85
84833080
63728
63728
Sinter
50
80
20
25
-
-
-
30
9
9.0
15
B
M8x25
2
0.62
84833080
63729
63729
Sinter
80
80
20
25
55
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
0.99
84833080
63730
63730
Sinter
100
80
20
25
75
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
1.23
84833080
63731
63731
Sinter
125
80
20
25
100
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
1.54
84833080
63732
63732
Sinter
160
80
20
25
135
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
1.97
84833080
63733
63733
Sinter
200
80
20
25
175
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
2.46
84833080
63734
63734
Sinter
250
80
20
40
210
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
3.08
84833080
63735
63735
Sinter
315
80
20
40
275
-
-
-
13
13.5
20
A
M12x25
2
3.88
84833080
63736
63736
Sinter
250
80
20
25
85
165
225
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
3.08
84833080
63737
63737
Sinter
300
80
20
25
105
195
275
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
3.70
84833080
63738
63738
Sinter
350
80
20
25
125
225
325
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
4.31
84833080
63739
63739
Sinter
400
80
20
25
145
255
375
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
4.93
84833080
63740
63740
Sinter
450
80
20
25
165
285
425
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
5.54
84833080
63741
63741
Sinter
500
80
20
25
175
325
475
-
13
13.5
20
E
M12x25
4
6.16
84833080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8.9 - Cover strips with screwed-on wear plates WF750/1A
voestalpine
15.06.2023
Dummy EPS mini gantry h PDL30+PDL40 PEL20 ES20 - Electrical portal-hanging
Afag
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청