피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Shielded type ZZ
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/deep_groove_bb/dgbb_zz_asmtab.prj},{NB=6215ZZ},{IDNR=},{SD=75},{D=130},{B=25},{R=1.5},{ORDER1=6215},{CR=73.5},{COR=49.5},{CU=3.8},{CRF=6750},{CORF=5050},{LSG=4800},{LSO=5600},{MASS=1.18},{RNS=0.5},{LLH=0},{LLU=3200},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{LTST=0},{CST=LLU},{SRG=N},{SR=NR},{D1=125.22},{A=4.06},{BA=3.10},{R0=0.60},{D2=139.7},{F=2.82},{DA1=83},{DA2=90.5},{DA=122},{DX=141.5},{CY=6.5},{CZ=2.9},{RAS=1.5},{RNAS=0.5},{VERS=2},{PPATH=dgbb_asmtpl.prj},{RDX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
6800ZZ
10
19
5
0.3
6800ZZ
2.03
0.925
0.072
32000
0.01
6900ZZ
10
22
6
0.3
6900ZZ
2.99
1.27
0.099
30000
0.01
6000ZZ
10
26
8
0.3
6000ZZ
5.05
1.96
0.138
29000
0.02
6200ZZ
10
30
9
0.6
6200ZZ
5.65
2.39
0.182
25000
0.03
6300ZZ
10
35
11
0.6
6300ZZ
9.1
3.5
0.273
23000
0.05
6801ZZ
12
21
5
0.3
6801ZZ
2.12
1.04
0.08
29000
0.01
6901ZZ
12
24
6
0.3
6901ZZ
3.2
1.46
0.115
27000
0.01
6201ZZ
12
32
10
0.6
6201ZZ
6.75
2.75
0.214
22000
0.04
6301ZZ
12
37
12
1.0
6301ZZ
10.8
4.2
0.325
20000
0.06
6802ZZ
15
24
5
0.3
6802ZZ
2.3
1.26
0.091
26000
0.01
6902ZZ
15
28
7
0.3
6902ZZ
4.05
2
0.157
24000
0.02
6002ZZ
15
32
9
0.3
6002ZZ
6.2
2.84
0.199
22000
0.03
6202ZZ
15
35
11
0.6
6202ZZ
8.6
3.6
0.279
19000
0.05
6302ZZ
15
42
13
1.0
6302ZZ
12.7
5.45
0.425
17000
0.08
6803ZZ
17
26
5
0.3
6803ZZ
2.47
1.46
0.102
24000
0.01
6003ZZ
17
35
10
0.3
6003ZZ
7.55
3.35
0.243
20000
0.04
6203ZZ
17
40
12
0.6
6203ZZ
10.6
4.6
0.355
18000
0.07
6303ZZ
17
47
14
1.0
6303ZZ
15
6.55
0.51
16000
0.12
6904ZZ
20
37
9
0.3
6904ZZ
7.05
3.7
0.288
19000
0.04
6004ZZ
20
42
12
0.6
6004ZZ
10.4
5.05
0.355
18000
0.07
6204ZZ
20
47
14
1.0
6204ZZ
14.2
6.65
0.505
16000
0.11
6304ZZ
20
52
15
1.1
6304ZZ
17.6
7.9
0.615
14000
0.14
60/22ZZ
22
44
12
0.6
60/22ZZ
10.4
5.05
0.395
17000
0.07
62/22ZZ
22
50
14
1.0
62/22ZZ
14.3
6.8
0.5
14000
0.12
63/22ZZ
22
56
16
1.1
63/22ZZ
20.4
9.25
0.725
13000
0.18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청