카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6827027 - BL20 electronic module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6827027.prj},{NB=6827027},{BMENB=6827027},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/67/c7/6827027.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/67/c7/6827027.png},{DESCSHORT=BL20 electronic module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A},{DESCLONG=BL20 electronic module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A, Fieldbus and connection technology independent, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, 16 digital outputs, 24 VDC, max. 0.5 A, PNP switching},{EAN=4047101137705},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BL20-16DO-24VDC-0.5A-P},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6827027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6827027
6827027
BL20 electronic module, 1...
BL20 electronic module, 1...
4047101137705
Turck
BL20-16DO-24VDC-0.5A-P
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청