카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824450 - piconet Coupling Module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Dig
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824450.prj},{NB=6824450},{BMENB=6824450},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f7/df/6824450.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f7/df/6824450.png},{DESCSHORT=piconet Coupling Module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Dig},{DESCLONG=piconet Coupling Module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, Configuration interface, Configurable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101181708},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SDPL-0404D-1003},{BUS=B2},{VGB=StKu}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824450
6824450
piconet Coupling Module f...
piconet Coupling Module f...
4047101181708
Turck
SDPL-0404D-1003
B2
StKu
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청