目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
676A - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, AP 600, weiß
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
AP 600 - Aufputz
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808087/676a.prj},{NB=676A},{SUPPLIERPID=676A},{ANZAHL_DER_STECKDOSEN=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=1013},{NENNSPANNUNG=250},{NENNSTROM_STECKDOSE=16},{GERAETEBREITE=61},{GERAETEHOEHE=116},{GERAETETIEFE=47},{ABBILDUNG=../../../_pool_/76/b3/jung_676a.png},{DESCSHORT=SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, AP 600, weiß}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DES_SCHALTERS
Ausführung des Schalters
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_STECKDOSE
Ausführung der Steckdose
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_STECKDOSEN
Anzahl der Steckdosen
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
MONTAGERICHTUNG
Montagerichtung
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
MIT_BELEUCHTUNG
Mit Beleuchtung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
NENNSTROM_STECKDOSE
Nennstrom Steckdose
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
ⁿ/ₐ
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
ⁿ/ₐ
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
GERAETEBREITE
Gerätebreite
ⁿ/ₐ
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
ⁿ/ₐ
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
676A
676A
SCHUKO®-Steckdose 16 A 25...
Gehäuse 61 x 116 x 47 mm ...
EC000020
Wechselschalter
SCHUKO
1
Wippe/Taste
vertikal
Befestigung mit Schraube
false
Aufputz
Kunststoff
Duroplast
true
-
glänzend
weiß
1013
false
IP20
250
16
-
false
false
false
-
-
-
61
116
47
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求