카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ESD SRP M - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre, swivel top plate bracket type M
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD M
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_m/65esd_srp_m_asmtab.prj},{NB=659604ESD},{COD=659604ESD},{D=150},{F=40},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=480},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{W=2.68},{INFO=Technical description},{PPATH=65esd_srp_m_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
659604ESD
659604ESD
150
40
194
140x110
105x80
11
58
480
2.68
659614ESD
659614ESD
160
50
199
140x110
105x80
11
58
500
3.03
659606ESD
659606ESD
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
3.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청