카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6060R - Copper seal part
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6060r.prj},{NB=6060R2834},{CODE=6060R2834},{FG=},{FPG=21},{FM=},{D=34.0},{DD=28.4},{S=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
FG
GAS thread
[mm]
FPG
PG thread
[mm]
FM
Metric thread
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
DD
Internal diameter (Ø d)
[mm]
S
Thickness
[mm]
6060R1318
6060R1318
1/4"
7
19.5
13.2
1.5
6060R1622
6060R1622
9
M16
22.0
16.1
1.5
6060R1724
6060R1724
3/8"
22.5
17.0
1.5
6060R1924
6060R1924
11
26.0
18.7
1.5
6060R2026
6060R2026
13.5
M20
26.0
20.1
1.5
6060R2127
6060R2127
1/2"
27.0
21.0
1.5
6060R2330
6060R2330
16
30.0
22.7
1.5
6060R2532
6060R2532
M25
32.0
25.1
1.5
6060R2632
6060R2632
3/4"
32.5
26.6
1.5
6060R2834
6060R2834
21
34.0
28.4
1.5
6060R3238
6060R3238
M32
38.0
32.2
1.5
6060R3341
6060R3341
1"
41.0
33.4
1.5
6060R3743
6060R3743
29
43.0
36.7
1.5
6060R4050
6060R4050
M40
50.0
40.2
1.5
6060R4250
6060R4250
1"1/4
50.0
42.2
1.5
6060R4756
6060R4756
36
56.0
47.0
1.5
6060R4855
6060R4855
1"1/2
55.0
48.3
1.5
6060R5060
6060R5060
M50
60.0
50.2
1.5
6060R6070
6060R6070
2"
48
70.0
60.3
1.5
6060R6373
6060R6373
M63
73.0
63.3
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청