카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
Single Acting Piston Seals
606
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/606/mm/606m.prj},{NB=HALLITE 4448000},{CNSORDERNO=4448000},{D1=70.0},{TOL1=+0.07 / +0.00},{DD1=55.0},{TOL2=+0.10 / -0.10},{SL=10.0},{L1=11.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4830500
4830500
16.0
+0.05 / +0.00
10.0
+0.06 / -0.06
5.7
6.3
HALLITE 4390100
4390100
25.0
+0.05 / +0.00
15.0
+0.06 / -0.06
8.2
9.0
HALLITE 4418000
4418000
25.0
+0.05 / +0.00
17.0
+0.06 / -0.06
5.7
6.3
HALLITE 4354200
4354200
30.0
+0.05 / +0.00
20.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4351900
4351900
32.0
+0.06 / +0.00
24.0
+0.07 / -0.07
5.7
6.3
HALLITE 4365700
4365700
35.0
+0.06 / +0.00
25.0
+0.07 / -0.07
7.3
8.0
HALLITE 4354100
4354100
37.0
+0.06 / +0.00
21.0
+0.07 / -0.07
11.8
13.0
HALLITE 4728000
4728000
38.0
+0.06 / +0.00
31.0
+0.08 / -0.08
5.2
6.0
HALLITE 4826200
4826200
40.0
+0.06 / +0.00
28.0
+0.07 / -0.07
9.0
10.0
HALLITE 4299500
4299500
40.0
+0.06 / +0.00
30.0
+0.07 / -0.07
7.3
8.0
HALLITE 4400900
4400900
40.0
+0.06 / +0.00
30.0
+0.07 / -0.07
10.0
11.0
HALLITE 4315700
4315700
45.0
+0.06 / +0.00
35.0
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4460700
4460700
50.0
+0.06 / +0.00
39.0
+0.08 / -0.08
3.8
4.2
HALLITE 4319500
4319500
50.0
+0.06 / +0.00
40.0
+0.08 / -0.08
7.8
8.0
HALLITE 4380000
4380000
55.0
+0.07 / +0.00
45.0
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4739800
4739800
60.0
+0.07 / +0.00
44.9
+0.08 / -0.08
5.7
6.3
HALLITE 4407000
4407000
60.0
+0.07 / +0.00
45.0
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4762000
4762000
60.0
+0.07 / +0.00
50.0
+0.08 / -0.08
9.0
10.0
HALLITE 4383200
4383200
63.0
+0.07 / +0.00
48.0
+0.08 / -0.08
11.4
12.5
HALLITE 4341500
4341500
63.0
+0.07 / +0.00
53.0
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4318800
4318800
63.0
+0.07 / +0.00
53.0
+0.10 / -0.10
11.8
13.0
HALLITE 4424100
4424100
65.0
+0.07 / +0.00
55.0
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4448000
4448000
70.0
+0.07 / +0.00
55.0
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4709500
4709500
70.0
+0.07 / +0.00
60.0
+0.10 / -0.10
8.0
9.0
HALLITE 4492600
4492600
71.0
+0.07 / +0.00
61.0
+0.10 / -0.10
6.0
7.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
601
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
PCFF EO - SAE Closed flange
Parker
29.02.2024
87 - Bearings
Hallite
05.03.2024
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
05.03.2024
753 - Double Acting Piston Seals
Hallite
02.06.2023
780
Hallite
02.06.2023
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
16
Hallite
05.03.2024
764
Hallite
05.03.2024
Zurcon® U-Cup PUA - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® Po...
Trelleborg
21.07.2023
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청