카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58CC - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, cast iron centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58wheels/58_cc_asmtab.prj},{NB=582174},{COD=582174},{D=150},{F=54},{DD=20},{L=60},{LL=47},{M=14},{SL=950},{RR=350},{LC1=950},{LC2=760},{LC3=620},{W=2.48},{PPATH=58_cc_asmtpl.prj},{INFO=Technical description},{VER=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
LC3
Load capacity - 10 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
582151
582151
80
28
12
32
28
8
370
210
350
280
220
0.51
582152
582152
100
38
15
40
35
11
500
240
450
360
300
1.02
582153
582153
125
38
15
40
35
11
600
260
550
440
350
1.45
582163
582163
125
50
20
55
47
14
800
300
750
600
480
1.98
582363
582363
125
50
25
55
47
14
800
300
750
600
480
1.96
582103
582103
125
58
20
58
47
15
800
330
850
680
550
2.86
058012
058012
140
54
20
60
47
14
800
330
900
720
580
2.35
582154
582154
150
50
20
55
47
14
910
320
900
720
580
2.50
582174
582174
150
54
20
60
47
14
950
350
950
760
620
2.48
582164
582164
160
50
20
55
47
14
1000
375
950
760
620
2.65
582156
582156
200
50
20
55
47
14
1500
420
1100
880
700
3.65
582166
582166
200
78
25
86
62
17
2000
500
1700
1360
1100
7.26
582157
582157
250
60
25
65
62
17
2500
530
1500
1200
970
8.13
582167
582167
250
78
25
86
62
17
2800
550
1900
1500
1200
9.81
582367
582367
250
78
30
86
62
17
2800
550
1900
1500
1200
9.80
582168
582168
300
78
30
86
62
17
3400
660
2400
1900
1550
13.80
582178
582178
300
100
45
100
85
19
3400
660
3000
2400
1950
22.75
582129
582129
400
100
50
120
110
28
4500
820
3800
3000
2400
28.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청