카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SRP EEG MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG MHD"
Tellurerota
Compact castors
58 - TWIN EEG MHD ELECTRO-WELDED SIUPPORTS - MAX CAPACITY 1000 daN
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series58gh/58gh_srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=588062},{BR=1},{D=100},{F=38+38},{H=140},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC1=900},{LC2=720},{W=4.50},{DD=15},{L1=120},{COD1=588062},{COD2=588162},{L=60},{VER=6},{FF=38},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
ⁿ/ₐ
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588062
588062
100
38+38
140
135x110
105x80
11
55
900
720
4.50
588063
588063
125
38+38
170
135x110
105x80
11
55
1000
880
5.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청