카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SF/PT - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58AL - "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
TR powerhigh polyurethane wheels with aluminium centre, heavy-duty brackets type (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_al/58pt/58al_sf_pt_asmtab.prj},{NB=588614PFSF/PT},{COD=588614},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC1=800},{LC2=640},{TG=1},{DD=20},{L1=80},{INFO=MIN},{W=2.53},{PPATH=sf_pt_asmtpl.prj},{CODEX=58AL SF/PT - 588614}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
58AL SF/PT - 5886141
588614
160
50
205
140x110
105x80
11
800
640
2.53
58AL SF/PT - 5886061
588606
200
50
250
140x110
105x80
11
850
680
2.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청