551 - DIN 341 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_551.prj},{NB=551 13.800},{J21=551 13.800},{A11=13.800},{C12=20},{B3=161.000},{B4=129.000},{B5=223},{B6=142},{B71=157.700},{D1=2},{D7=0.168},{E1=130},{B7=3.300},{C4=65.500},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005510138000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=56.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS BOHRBUCHSENBOH, 13,800 DIN 341RN GT1},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 341},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005510138000.dxf},{ID10003=9005510138000.stp},{ID10004=9005510138000_prop.xml},{ID10005=A_9005510138000.xml},{ID11001=HSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
551 5.500
551 5.500
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 5,500...
GG
HSS
DIN 341
BVB
5.500
MKG
20
99.000
75.000
161
80
97.700
2
0.053
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 6.350
551 6.350
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 6,350...
GG
HSS
DIN 341
BVB
6.350
MKG
20
105.000
80.000
167
86
103.500
2
0.057
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 6.500
551 6.500
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 6,500...
GG
HSS
DIN 341
BVB
6.500
MKG
20
105.000
80.000
167
86
103.400
2
0.058
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 6.750
551 6.750
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 6,750...
GG
HSS
DIN 341
BVB
6.750
MKG
20
112.000
87.000
174
93
110.400
2
0.060
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 6.800
551 6.800
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 6,800...
GG
HSS
DIN 341
BVB
6.800
MKG
20
112.000
87.000
174
93
110.400
2
0.060
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 7.000
551 7.000
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 7,000...
GG
HSS
DIN 341
BVB
7.000
MKG
20
112.000
87.000
174
93
110.300
2
0.062
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 7.500
551 7.500
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 7,500...
GG
HSS
DIN 341
BVB
7.500
MKG
20
112.000
86.000
174
93
110.200
2
0.065
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 7.940
551 7.940
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 7,940...
GG
HSS
DIN 341
BVB
7.940
MKG
20
119.000
93.000
181
100
117.100
2
0.069
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.000
551 8.000
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,000...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.000
MKG
20
119.000
93.000
181
100
117.100
2
0.069
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.100
551 8.100
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,100...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.100
MKG
20
119.000
93.000
181
100
117.100
2
0.070
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.200
551 8.200
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,200...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.200
MKG
20
119.000
93.000
181
100
117.000
2
0.079
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.330
551 8.330
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,330...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.330
MKG
20
119.000
92.000
181
100
117.000
2
0.072
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.500
551 8.500
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,500...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.500
MKG
20
119.000
92.000
181
100
117.000
2
0.073
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.600
551 8.600
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,600...
GG
C60E+H+N
DIN 341
BVB
8.600
MKG
20
126.000
99.000
188
107
126.000
2
0.075
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.700
551 8.700
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,700...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.700
MKG
20
126.000
99.000
188
107
123.900
2
0.076
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 8.750
551 8.750
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 8,750...
GG
HSS
DIN 341
BVB
8.750
MKG
20
126.000
99.000
188
107
123.900
2
0.077
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.000
551 9.000
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,000...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.000
MKG
20
126.000
99.000
188
107
123.900
2
0.079
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.500
551 9.500
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,500...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.500
MKG
20
126.000
98.000
188
107
123.700
2
0.083
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.520
551 9.520
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,520...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.520
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.700
2
0.083
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.800
551 9.800
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,800...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.800
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.700
2
0.090
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.900
551 9.900
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,900...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.900
MKG
20
135.000
107.100
197
116
135.000
2
0.091
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 9.920
551 9.920
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 9,920...
GG
HSS
DIN 341
BVB
9.920
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.600
2
0.091
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 10.000
551 10.000
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 10,00...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.000
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.600
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 10.200
551 10.200
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 10,20...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.200
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.600
2
0.094
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
551 10.250
551 10.250
SPIRALBOHRER
HSS BOHRBUCHSENBOH, 10,25...
GG
HSS
DIN 341
BVB
10.250
MKG
20
135.000
107.000
197
116
132.600
2
0.094
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청