545-00 - Double socket bend 30° - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/545_00.prj},{NB=5451250001 545-00 DN125 - PN16 (400)},{IN=5451250001},{DN=125},{D=144},{E=125},{PN=16},{H=293},{H1=187},{L=403},{L1=192.5},{L2=360},{B=196},{W=13.70},{A1=188.000},{A2=175.120},{A3=144.220},{B1=66.780},{B2=85.030},{B3=145.710},{B4=145.710},{B6=145.680},{A4X=42.470},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=2},{D3=144.218},{DX=174.623},{BX=175.000},{HX=196},{DC=DE},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water | Sewage water},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5450800001
5450800001
80
98
105
16
234
336
162.5
151
8.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5451000001
5451000001
100
118
120
16
264
375
181.0
172
10.70
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5451250001
5451250001
125
144
125
16
293
403
192.5
196
13.70
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5451500001
5451500001
150
170
125
16
298
434
206.0
212
17.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5452000001
5452000001
200
222
145
16
373
525
247.0
272
28.10
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5452500001
5452500001
250
274
166
16
446
618
290.0
327
46.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5453000001
5453000001
300
326
182
16
516
698
325.0
381
66.55
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청