535-00 - Flanged spigot fitting- BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/535_00.prj},{NB=5352000000 535-00 DN200 - PN10 (400)},{IN=5352000000},{DC=DE},{LOD=400},{DN=200},{PN=10},{FPN=10},{D=222},{H=340},{L=190},{SE=115},{B=340},{W=16.00},{MAT=GJS-400, Hawle epoxy powder coated},{MED=Potable water | Sewage water | Gas},{PL=Link},{L1=89},{C=20.00},{K=295},{N=8},{DL=23},{B3X=261.800},{L1X=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
FPN
Flange PN
[bar]
H
[mm]
L
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
5350800000
5350800000
80
16
10 | 16
200
145
4.80
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5351000000
5351000000
100
16
10 | 16
220
165
7.00
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5351500000
5351500000
150
16
10 | 16
285
155
10.50
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5352000000
5352000000
200
10
10
340
190
16.00
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5352000006
5352000006
200
16
16
340
190
16.00
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5352500000
5352500000
250
10
10
395
257
23.40
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5352500006
5352500006
250
16
16
405
257
23.40
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5353000000
5353000000
300
10
10
445
275
28.00
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
5353000006
5353000006
300
16
16
460
285
24.90
GJS-400, Hawle epoxy powd...
Potable water | Sewage wa...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청