카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 455 - 5.0 Shaft adapter Variant 1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Shaft adapter
Shaft adapter variant 1
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/wellenadapter/wellenadapter_variante_1/500_455_50_wellenadapter_variante_1.prj},{NB=500 455_5.0 Wellenadapter Variante 1-14-30-25},{IDNR=500 455_5.0 Wellenadapter Variante 1},{CON=500 455},{BEZ=5.0 Wellenadapter Variante 1},{INFO=Info PDF},{A=45},{B=28},{C=8},{D=14},{E=28 H7 tief 2.5},{F=35},{G=5.3},{H=2},{I=2.5},{L=30},{L1=25},{MT=40},{PW=PG 14},{CNSMASSEXACT=0.27},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 455}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
E
Diameter
ⁿ/ₐ
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
MT
Max. torque
[Nm]
PW
Profile shaft
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 455 - D = Φ 14 x L 30...
500 455 - D = Φ 14 x L 30...
5.0 Shaft adapter Variant...
45
28
8
28 H7 deep 2.5
35
5.3
2
2.5
2.5
40
PG 14
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청