50.6xx Y-L - PERFECT metric Brass long
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT metric Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_met_messing/perfect_metrisch_50_6_y_lang.prj},{NB=50.625 Y-L},{L=11},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=39.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=24.500},{D=16.000},{X1=9.000},{X2=23.000},{X3=27.000},{X4=0.800},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=27},{EF005466=11},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.625 Y-L},{ARTNR1=50.625},{A=M25x1.5},{INTNO=},{C=11 - 16},{INSTDM=6.7},{STGEW=51.3},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
50.612 Y-L
50.612 Y-L
M12x1.5
3 - 6
10
14
14
15.5
30.0
3.5
15.1
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.616 Y-L
50.616 Y-L
M16x1.5
5 - 9
10
17
17
19.0
34.0
3.5
20.4
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.620 Y-L
50.620 Y-L
M20x1.5
9 - 13
10
22
22
24.0
37.0
3.5
36.8
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.625 Y-L
50.625 Y-L
M25x1.5
11 - 16
11
27
27
30.0
39.0
6.7
51.3
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.632 Y-L
50.632 Y-L
M32x1.5
14 - 20
13
34
34
38.0
47.0
12
78.1
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.640 Y-L
50.640 Y-L
M40x1.5
19 - 27
13
43
43
46.0
47.0
13.5
138.2
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.650 Y-L
50.650 Y-L
M50x1.5
24 - 35
14
55
55
60.0
55.0
16
270.7
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.663 Y-L
50.663 Y-L
M63x1.5
32 - 42
14
65
65
70.0
56.5
15
353.3
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
50.663 Y1-L
50.663 Y1-L
M63x1.5
38 - 48
14
65
65
70.0
56.5
18
341.1
Brass lead-free CuZn21Si3...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청