50.0xx PA/FLzzzz - PERFECT PG PA6 V-0
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT PG from PA6 V-0
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_pg_pa6_v_0_50.0xx_pa_flzzzz/50_0xx_pa_flzzzz.prj},{NB=50.011 PA/FL},{ARTNR=50.011 PA/FL},{L=8.0},{SW1=22},{SW2=22},{H=37.0},{STGEW=8.2},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{H1=5.5},{A2=20.800},{SWH=11.500},{A3=19.000},{R1=4.500},{H2=7.0},{H3=5.0},{H4=8.0},{HH=10.000},{R3=0.700},{R2=1.500},{A4=18.600},{EF007839=11.0},{EF003712=1.410},{EF000368=6.0},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.011 PA/FL},{A=Pg 11},{C=5 - 10},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATD=CR/NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{NORM3=EN 45545-2},{ZUL2=USR/CNR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
NORM3
Prüfnorm 3
ⁿ/ₐ
ZUL3
Approval
ⁿ/ₐ
50.007 PA/FL
50.007 PA/FL
Pg 7
3 - 6.5
8.0
15
15
30.5
3.2
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
50.009 PA/FL
50.009 PA/FL
Pg 9
4 - 8
8.0
19
19
34.0
6.0
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
50.011 PA/FL
50.011 PA/FL
Pg 11
5 - 10
8.0
22
22
37.0
8.2
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
50.013 PA/FL
50.013 PA/FL
Pg 13.5
6 - 12
9.0
24
24
39.0
9.5
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
50.016 PA/FL
50.016 PA/FL
Pg 16
10 - 14
10.0
27
27
42.5
12.1
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
50.021 PA/FL
50.021 PA/FL
Pg 21
13 - 18
11.0
33
33
47.5
20.6
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청