카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4685768 - Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/4685768.prj},{NB=4685768},{BMENB=4685768},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/27/67/4685768.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/27/67/4685768.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Operating voltage 10…55 VDC, Cable length 0.3 m, For T-groove cylinders without mounting accessories, Optional accessories for mounting on other cylinder designs, One-hand mounting possible, Stable mounting, Magneto-resistive sensor, Long overtravel, For large cylinders, Irradiation-crosslinked TPU cable for applications in welding areas, DC 2-wire, 10…55 VDC, Polarized version, NO contact, Pigtail with male end, M12 x 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4685768
4685768
Magnetic Field Sensor, Fo...
Magnetic Field Sensor, Fo...
4047101195729
Turck
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청