4576A - Strain Gage Load Cell for Tension and Compressive Forces
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/4576.prj},{NB=KISTLER Typ 4576A5},{TYP=4576A5},{M=0...5},{DB=Datenblatt},{D1=54.5},{D2=15},{D3=35.5},{D3X=35.5},{H=16},{A=-},{AX=0.000},{C=10},{CX=10.000},{TK=45},{X=4.5},{Y=8},{Z=4.6},{T=M8x1.25},{NDM=8},{P=1.250},{ANZ=6},{GEW=0.25},{EF=>8},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M
Measuring Range
[kN]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
TK
Ø
[mm]
X
Ø
[mm]
Y
Ø
[mm]
Z
[mm]
T
Threaded bore
ⁿ/ₐ
ANZ
Holes T on TK
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
EF
Natural frequency
[kHz]
KISTLER Type 4576A0.5
4576A0.5
0...0.5
54.5
15
35.5
16
-
10
45
4.5
8
4.6
M8x1.25
3
0.25
>2
KISTLER Type 4576A1
4576A1
0...1
54.5
15
35.5
16
-
10
45
4.5
8
4.6
M8x1.25
3
0.25
>3
KISTLER Type 4576A2
4576A2
0...2
54.5
15
35.5
16
-
10
45
4.5
8
4.6
M8x1.25
3
0.25
>5
KISTLER Type 4576A5
4576A5
0...5
54.5
15
35.5
16
-
10
45
4.5
8
4.6
M8x1.25
6
0.25
>8
KISTLER Type 4576A10
4576A10
0...10
54.5
15
35.5
16
-
10
45
4.5
8
4.6
M8x1.25
6
0.25
>12
KISTLER Type 4576A20
4576A20
0...20
79.0
22
59.0
25
-
15
68
4.5
8
4.6
M12x1.5
8
0.65
>4
KISTLER Type 4576A50
4576A50
0...50
119.0
44
94.0
35
-
15
105
6.6
11
6.8
M24x1.5
8
2.0
>3
KISTLER Type 4576A100
4576A100
0...100
155.0
60
109.0
50
105
-
129
13.5
20
13.0
M36x3
8
5.0
>3
KISTLER Type 4576A200
4576A200
0...200
155.0
60
109.0
50
105
-
129
13.5
20
13.0
M36x3
8
5.0
>5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청