피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
451-00 - Gate valve "E3" with spigot/socket - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/gate_valves/451_00.prj},{NB=4511500003 451-00 DN150 - PN16 (400)},{IN=4511500003},{DN=150},{D=170},{E=115},{H=541},{H1=435},{L=360},{L1=169.0},{SE=109},{B=289},{A=19.3},{W=38.50},{A2=207.910},{A3=202.070},{A4=165.100},{B1=72.720},{B2=76.800},{B3=82.190},{B4=111.120},{B5=122.320},{B6=133.790},{B7=338.900},{B8=278.970},{B9=263.790},{A4X=49.410},{B1X=96.310},{B2X=85.270},{B3X=57.050},{B4X=26.430},{HX=215.49},{CS=55.000},{CA=38.000},{DS=26.00},{C4=40.000},{X=109.39},{X2=243.92},{X3=208.60},{X4=172.62},{X5=289.00},{HX1=27.50},{HX2=65.17},{HX3=65.00},{A1COPY=212.090},{D1X=173},{RX=0.00},{GX=0.00},{BX=0.00},{DC=DE},{PN=16},{TYP=Typ E3},{D1=},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
D
[mm]
E
[mm]
TYP
Version
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
INFO
Additional notice
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
4510800003
4510800003
80
16
98
110
Typ E3
385
315
295
180
17.3
16.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4511000003
4511000003
100
16
118
105
Typ E3
425
345
320
207
19.3
21.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4511250003
4511250003
125
16
144
115
Typ E3
514
420
350
289
19.3
35.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4511500003
4511500003
150
16
170
115
Typ E3
541
435
360
289
19.3
38.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4511501803
4511501803
150
16
180
115
Typ E3
541
435
360
289
19.3
37.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
With BAIO® spigot end DN ...
Notice 1: Factory preinst...
4512000003
4512000003
200
16
222
125
Typ E3
676
540
390
353
24.3
60.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4512500003
4512500003
250
16
274
174
Typ E3
815
650
536
436
27.3
105.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
4513000003
4513000003
300
16
326
198
Typ E3
925
735
599
520
27.3
157.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
-
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
540-00 - EU-fitting (flanged socket) - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
450-00 - Gate valve "E3" with spigot/socket - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
253-00 - Service valve with ZAK® spigot end and ZAK® socket
HAWLE
23.02.2024
255-00 - Service valve with ZAK® socket and flange
HAWLE
23.02.2024
281-00 - Service valve with ZAK® spigot end and push fit socket
HAWLE
23.02.2024
253-01 - Service valve with ZAK® sockets
HAWLE
23.02.2024
536-00 - Concentric tapers (R reduced socket / RU reduced spigot end) - BAI...
HAWLE
23.02.2024
312-00 - Angled service valve with ZAK® spigot end and push-fit socket
HAWLE
23.02.2024
542-00 - All socket tee - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
490-01 - Freeflow underground hydrant with duckfoot bend
HAWLE
23.02.2024
SICCA 900 2500 GTC with Actuator Interface TYPE-A - Gate valve, cast steel,...
KSB
11.04.2024
549-00 - EN-fitting - BAIO® system
HAWLE
23.02.2024
SICCA 900 2500 GTC with Handwheel - Gate valve, cast steel, pressure seal b...
KSB
11.04.2024
4051E3 - E3 valve for PE fusion, PN 10
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청