40SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/sd_type/40sd.prj},{NB=40SD19D13_()},{TYPE=40SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=77.16},{DO=84},{MATC=},{SD=13},{SURFT=},{BD=63},{BL=35},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
40SD10D10
40SD
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD11D10
40SD
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD12D10
40SD
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD13D13
40SD
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD14D13
40SD
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD15D13
40SD
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD16D13
40SD
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD17D13
40SD
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD18D13
40SD
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD19D13
40SD
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD20D13
40SD
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD21D13
40SD
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD22D13
40SD
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD23D13
40SD
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD24D13
40SD
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD25D13
40SD
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD26D13
40SD
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD27D16
40SD
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD28D16
40SD
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD29D16
40SD
29
117.46
124
109.51
109.34
7.2
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
40SD30D16
40SD
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求