40 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S14M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s14m_type/40mm_asmtab.prj},{NB=48S14M0400A-300(-) },{IDNR=},{N=48},{SHAPE=A},{MAT=Carbon steel steel},{DP=213.90},{DO=211.11},{W=52},{R=77},{WA=46},{S=3},{B=25},{DB=160},{AP=},{NTH=-},{SD=30},{K=0},{E=0.0},{FL=0},{FLNO=FS225195},{XX=9},{PT=S14M},{BW=0400},{VER=1},{AX=160.000},{BX=90.000},{BT=90.000},{NEWBK=90.000},{NEWBTK=90.000},{OLDBK=90.000},{OLDBTK=90.000},{MIN=30.000},{NEWA=160.000},{OLDA=160.000},{PPATH=s14m_asmtpl.prj},{T=2.300},{Y=0.000},{Z=0.000},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
28S14M0400A
28
Carbon steel steel
124.78
121.98
52
72
72
46
3
20
100
0
0.0
4.1
FS136106
30S14M0400A
30
Carbon steel steel
133.69
130.90
52
72
72
46
3
20
110
0
0.0
4.8
FS145115
32S14M0400A
32
Carbon steel steel
142.60
139.81
52
72
72
46
3
20
110
0
0.0
5.5
FS154124
34S14M0400A
34
Carbon steel steel
151.52
148.72
52
72
72
46
3
20
130
0
0.0
6.3
FS163133
36S14M0400A
36
Carbon steel steel
160.43
157.63
52
72
72
46
3
20
130
0
0.0
7.2
FS172142
40S14M0400A
40
Carbon steel steel
178.25
175.46
52
72
72
46
3
20
130
0
0.0
8.9
FS189159
42S14M0400A
42
Carbon steel steel
187.17
184.37
52
72
72
46
3
20
160
0
0.0
9.9
FS198168
44S14M0400A
44
Carbon steel steel
196.08
193.28
52
77
77
46
3
25
160
0
0.0
11.0
FS207177
48S14M0400A
48
Carbon steel steel
213.90
211.11
52
77
77
46
3
25
160
0
0.0
13.2
FS225195
50S14M0400A
50
Carbon steel steel
222.82
220.02
52
77
77
46
3
25
160
0
0.0
14.4
FS234204
60S14M0400D
60
-
267.38
264.59
58
88
88
0
0
30
155
221
22.0
20.1
-
64S14M0400D
64
-
285.21
282.41
58
88
88
0
0
30
155
239
22.0
21.2
-
72S14M0400D
72
-
320.86
318.06
58
88
88
0
0
30
155
275
22.0
23.6
-
84S14M0400D
84
-
374.33
371.54
58
88
88
0
0
30
165
328
22.0
29.9
-
96S14M0400E
96
-
427.81
425.01
58
88
88
0
0
30
165
382
20.0
33.5
-
120S14M0400E
120
-
534.76
531.97
58
93
93
0
0
35
175
488
20.0
44.8
-
144S14M0400E
144
-
641.71
638.92
58
93
93
0
0
35
180
596
20.0
54.3
-
156S14M0400E
156
-
695.19
692.39
58
93
93
0
0
35
180
648
20.0
61.4
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청