3L P07A 42 S27
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P07A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p07/p07_42_s27_asmtab.prj},{NB=3L-P07-A-BU 42S27(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=40},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=18.85},{PP=3.13},{CODICE1=3L-P07-A},{CODICE2=42S27},{CODRING=P 07},{CODFISS=3L P07_7},{PRA=727},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=100},{STRIPPERHEAD=42S27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
PRA
[mm]
COL
Colour
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P07-A-GR 42S27
3L-P07-A-GR 42S27
8
40
106
104
2
25
470
1034
470
18.85
3.13
GR
727
1.000
100
42S27
3L-P07-A-BU 42S27
3L-P07-A-BU 42S27
8
40
106
104
2
50
940
2068
940
18.85
3.13
BU
727
2.000
100
42S27
3L-P07-A-RD 42S27
3L-P07-A-RD 42S27
8
40
106
104
2
75
1410
3102
1410
18.85
3.13
RD
727
3.000
100
42S27
3L-P07-A-YW 42S27
3L-P07-A-YW 42S27
8
40
106
104
2
100
1880
4136
1880
18.85
3.13
YW
727
4.000
100
42S27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청