피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Columns with screw - -
dk Fixturing systems
SCHIENENFIX Perfect modularity for optical and multi-sensorial measuring with zero-point referencing
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/schienenfix/spannelemente/dk0078.prj},{NB=368505},{BEST=368505},{SAEULE=6},{L=150},{L1=8.0},{M=M 6},{BS=Infotext},{XA=158.000},{XC=6.000},{XD=5.000},{XE=0.000},{XF=6.300},{XG=3.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{TYP=2.000},{TYP1=0.000},{TYP2=1.000},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{SW=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
SAEULE
Column Ø
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
269042
269042
4
30
4.9
M 4
269043
269043
4
50
4.9
M 4
269044
269044
4
75
4.9
M 4
368100
368100
6
30
8.0
M 6
368120
368120
6
30
10.0
M 8
368200
368200
6
50
8.0
M 6
368220
368220
6
50
10.0
M 8
368300
368300
6
75
8.0
M 6
368400
368400
6
100
8.0
M 6
368500
368500
6
125
8.0
M 6
368505
368505
6
150
8.0
M 6
368600
368600
12
50
8.0
M 6
368620
368620
12
50
11.5
M 8
368700
368700
12
100
8.0
M 6
368720
368720
12
100
11.5
M 8
368800
368800
12
150
8.0
M 6
368900
368900
12
200
8.0
M 6
368820
368820
12
150
11.5
M 8
368920
368920
12
200
11.5
M 8
368610
368610
12
50
11.5
M 10
368710
368710
12
100
11.5
M 10
368810
368810
12
150
11.5
M 10
368910
368910
12
200
11.5
M 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spring fingers - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Adapter plates for columns - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Hexagonal extensions M 10 and M 8 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Columns without holder - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Pairs of adjustable V-blocks - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Support arm - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Quick-action clamp fixed 45° or 90° angle element - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Quick-change slide adapter SWA39 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Extension elements for clamping supports - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Pair of adjustable V-blocks - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Spring fingers with quick-change adapter - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Horizontal clamp with support - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Quaderfix fasteners - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Adapter nut - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청