카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3421.3 - Hollow tube - 95 Shore A
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3421_p3.prj},{NB=3421.3 - 5032(0)},{IDNR=},{DD3=62},{S0=25},{L0=500},{DD1=50},{L=32},{DD2=17.0},{S=0.0},{SMAX=8.0},{F=22000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DD3
d3
[mm]
S0
[%]
L0
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
DD2
d2
[mm]
SMAX
Smax
[mm]
F
Fmax
[N]
3421.3 - 16
20
25
250
16
16
6.5
4.0
2000
3421.3 - 16
20
25
250
16
20
6.5
5.0
2000
3421.3 - 16
20
25
250
16
25
6.5
6.2
2000
3421.3 - 16
20
25
250
16
32
6.5
8.0
2000
3421.3 - 20
25
25
250
20
16
8.5
4.0
3000
3421.3 - 20
25
25
250
20
20
8.5
5.0
3000
3421.3 - 20
25
25
250
20
25
8.5
6.2
3000
3421.3 - 20
25
25
250
20
32
8.5
8.0
3000
3421.3 - 20
25
25
250
20
40
8.5
10.0
3000
3421.3 - 25
31
25
250
25
16
10.5
4.0
5000
3421.3 - 25
31
25
250
25
20
10.5
5.0
5000
3421.3 - 25
31
25
250
25
25
10.5
6.2
5000
3421.3 - 25
31
25
250
25
32
10.5
8.0
5000
3421.3 - 25
31
25
250
25
40
10.5
10.0
5000
3421.3 - 25
31
25
250
25
50
10.5
12.5
5000
3421.3 - 32
40
25
500
32
16
13.5
4.0
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
20
13.5
5.0
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
25
13.5
6.2
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
32
13.5
8.0
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
40
13.5
10.0
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
50
13.5
12.5
8100
3421.3 - 32
40
25
500
32
63
13.5
15.7
8100
3421.3 - 40
50
25
500
40
20
135.0
5.0
14000
3421.3 - 40
50
25
500
40
25
135.0
6.2
14000
3421.3 - 40
50
25
500
40
32
135.0
8.0
14000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청